(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115NJRS-4
TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,605円
税込単価
30,366円

【特長】・大きな荷物の運び出しなどに最適です。・リング状の金具で自在キャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ライトグレー
  • 材質1:
    マット:塩化ビニール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 騒音値(dB):
    40db以下

型番

115NJRS-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

115NJRS-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115NJRS-4

150
4989999544022
856-4190
13200
100
145
740
480
100JRS-4
TR-100J

1個

27,605( 30,366円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな荷物の運び出しなどに最適です。
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付の型番115NJRS-4のページです。
型番115NJRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

    TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

      ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

        ドンキーカート 平台車

        ドンキーカート 平台車

          ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

          ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

            ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

            ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

              MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

              MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                  ハイグレード省音平台車 4輪自在

                  ハイグレード省音平台車 4輪自在

                    樹脂小型平台車

                    樹脂小型平台車

                      ハンドカーSM 青

                      ハンドカーSM 青

                        プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                        プレス製運搬車 自在ピン式フットブレーキ付

                          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                          プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 金沢車輛 三甲 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 27,605円 24,242円 20,174円 12,649円 46,596円 20,765円 12,337円 20,068円 28,949円 8,846円 34,359円 28,982円 17,787円
                            通常出荷日 9日目   9日目   7日目~   7日目   2日目   8日目   5日目   8日目   8日目   6日目   8日目   12日目~   4日目  
                            商品タイプ 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ライトグレー ライトグレー - - - - - - グリーン - - - -
                            材質1 マット:塩化ビニール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) - - - - - 荷台:ポリプロピレン(PP) - - - - - -

                            TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            315NJRS-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 取替キャスター(自在)

                            40,165円

                            ( 44,182円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3004989999529142856-420526000130205915615300JRS-4TR-130J

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました