(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-715JKRS-4
樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付) ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,088円
税込単価
33,097円

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TP-715JKRS-4 解除

Loading...

図面

TP-715JKRS-4

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付) TP-715JKRS-4図面

TP-815JKRS-4

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付) TP-815JKRS-4図面
商品情報を表示

TP-715JKRS-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
騒音値(dB)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-715JKRS-4

200
TP-700JKRS-4
4989999529210
856-4213
10300
100
170
718
468
54.3
TYSK-100NRB-G
TYS-100NRB-G

1個

30,088( 33,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)の型番TP-715JKRS-4のページです。
型番TP-715JKRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

    樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

          TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

          TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

            TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

            TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

                    連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,463円 11,216円 11,748円 13,612円 40,105円 18,863円 9,648円 10,890円 15,088円 12,085円 16,280円 10,979円 11,290円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   14日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グリーン グリーン - グリーン ライトグレー グリーン - - - - - - -
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% マット:塩化ビニール 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% -

                            樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-815JKRS-4
                            TP-915JKRS-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 騒音値(dB) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            29,463円

                            ( 32,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300TP-800JKRS-44989999529258856-42221500012522080053557.8TYPMR-125NWRB-GTYPMS-125NWRB-G

                            43,127円

                            ( 47,440円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400TP-900JRKS44989999529289856-42311740012523090060558.6TYPMR-125NWRB-GTYPMS-125NWRB-G

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました