(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-715JRS-4
樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付) ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,931円
税込単価
25,224円

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TP-715JRS-4 解除

Loading...

図面

TP-715JRS-4

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付) TP-715JRS-4図面

TP-815JRS-4

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付) TP-815JRS-4図面

TP-915JRS-4

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付) TP-915JRS-4図面
商品情報を表示

TP-715JRS-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
騒音値(dB)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-715JRS-4

200
TP-700JRS-4
4989999542127
856-4214
10500
100
170
718
468
54.1
TYS-100NRB-G

1個

22,931( 25,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)の型番TP-715JRS-4のページです。
型番TP-715JRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

            TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

            TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

                  ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                  ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                    ドンキーカート 平台車

                    ドンキーカート 平台車

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                          連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,931円 29,463円 9,648円 24,242円 11,959円 15,540円 10,979円 27,605円 4,320円 12,649円 11,317円 11,748円 19,543円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 運搬車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グリーン グリーン - ライトグレー - - - ライトグレー - - - - -
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% マット:塩化ビニール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

                            樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-815JRS-4
                            TP-915JRS-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 騒音値(dB) 取替キャスター(自在)

                            39,699円

                            ( 43,669円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300TP-800JRS-44989999542134856-42231600012522080053556.9TYPMS-125NWRB-G

                            34,462円

                            ( 37,908円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400TP-900JRS-44989999542165856-42321840012523090060557.8TYPMS-125NWRB-G

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました