(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,540円
税込単価
17,094円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    自在4輪用ストッパー(リング式タイプ)
  • 適合台車機種:
    MPK-600シリーズ4輪自在キャスター用
  • JANコード:
    855-5571
  • トラスココード:
    4989999514483
  • 質量(g):
    2200
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    565
  • 間口(mm):
    345
  • 本体表面処理:
    三価クロムメッキ
  • 仕様:
    特許取得(特許第6488227号)

型番

K-600JRS-4 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ平台車本体材質スチール製
本体/オプションオプション詳細タイプ自在4輪用ストッパー(リング式タイプ)
適合台車機種MPK-600シリーズ4輪自在キャスター用JANコード855-5571
トラスココード4989999514483質量(g)2200
高さ(mm)60幅(mm)565
間口(mm)345本体表面処理三価クロムメッキ
仕様特許取得(特許第6488227号) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-600JRS-4

1個

15,540( 17,094円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパーの型番K-600JRS-4のページです。
型番K-600JRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

    TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

    TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

      TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

      TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

          樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

          樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

            ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

            ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

              樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

              樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

                ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

                  台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

                  台車用キャスター Φ100 エラストマー車 自在

                    サカエキャリーオプション 連結金具

                    サカエキャリーオプション 連結金具

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,540円 8,520円 27,605円 24,242円 29,463円 20,174円 22,931円 46,596円 765円 545円 11,959円 9,648円 11,568円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   7日目~   1日目~   2日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 運搬車 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 自在4輪用ストッパー(リング式タイプ) リング式自在2輪ストッパー - - - - - - 台車用キャスターΦ100(自在式) - ハンドル付き2段式タイプ 2段式 2段式(4輪自在 ストッパー付)
                            適合台車機種 MPK-600シリーズ4輪自在キャスター用 MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト