(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,520円
税込単価
9,372円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    リング式自在2輪ストッパー
  • 適合台車機種:
    MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用
  • JANコード:
    4989999514476
  • トラスココード:
    855-5570
  • 質量(g):
    1000
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    345
  • 間口(mm):
    155
  • 本体表面処理:
    三価クロムメッキ
  • 仕様:
    リング式タイプ、自在2輪用、特許取得(特許第6488227号)

型番

K-600JRS 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-600JRS

4個

8,520( 9,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパーの型番K-600JRSのページです。
型番K-600JRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

    TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

    TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

      導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

      導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

        マルチキャリー(連結型平台車)

        マルチキャリー(連結型平台車)

          サカエ連結キャリー

          サカエ連結キャリー

            連結平台車(ゴム車輪タイプ)

            連結平台車(ゴム車輪タイプ)

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

                連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

                連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                        サカエキャリースタッキング仕様

                        サカエキャリースタッキング仕様

                          木製平台車 ジュピター

                          木製平台車 ジュピター

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン サカエ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ミスミ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 8,520円 15,540円 13,808円 7,245円 4,385円 4,999円 11,356円 6,835円 18,351円 4,027円 7,517円 5,638円 13,808円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ リング式自在2輪ストッパー 自在4輪用ストッパー(リング式タイプ) - - - - - - - - - - -
                            適合台車機種 MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用 MPK-600シリーズ4輪自在キャスター用 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました