(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-6020-B
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ 2ダンシキルートバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,306円
税込単価
13,537円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    2段式
  • 適合ストッパー:
    K-600JRS
  • 質量(g):
    4880
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    615
  • 幅(mm):
    415
  • 下段均等荷重(kg):
    70
  • 上段均等荷重(kg):
    30
  • 全高(mm):
    700
  • 取替キャスター(固定):
    TYER-75EL
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

(i)ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。

型番

MPK-6020-B 解除

Loading...

図面

MPK-6020-BK

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ MPK-6020-BK図面

MPK-6020-W

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ MPK-6020-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ 取扱説明書
商品情報を表示

MPK-6020-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-6020-B

ブルー
868-8611
ホイール:ポリプロピレン(PP)

1個

12,306( 13,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

(i)ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプの型番MPK-6020-Bのページです。
型番MPK-6020-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                  樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

                  樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

                    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                      連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                        連結型樹脂製台車 ルートバン  ルートバン用

                        連結型樹脂製台車 ルートバン ルートバン用

                          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,648円 10,979円 11,317円 11,959円 11,397円 11,568円 15,088円 10,890円 639円 29,463円 12,085円 418円 22,931円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体
                            詳細タイプ 2段式 2段式タイプ(ハンドル付) 2段式(ストッパー付) ハンドル付き2段式タイプ ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付) 2段式(4輪自在 ストッパー付) 3段式タイプ 2段式 - - 2段式/柵1段、4輪自在ストッパー付(自在キャスター、自在S付キャスター各2個) - -

                            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-6020-BK
                            MPK-6020-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質3

                            9,648円

                            ( 10,613円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック854-9263ホイール:ポリプロピレン(PP)

                            12,060円

                            ( 13,266円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ホワイト854-9270ホイール:ポリプロピレン(PP)

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました