(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,466円 ~ 12,422円
税込価格
12,613円 ~ 13,664円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    615
  • 幅(mm):
    415
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL
  • 仕様:
    自在4輪/2段式タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番MPK-6020J-BK、MPK-6020J-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

MPK-6020J-W

TRUSCO 2段式ルートバン 600X400 ハンドル無 4輪自在 白 図面

MPK-6020J-BK

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) オール自在タイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 2段式ルートバン 600X400 ハンドル無 4輪自在 白 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
下段均等荷重(kg)
上段均等荷重(kg)
全高(mm)
車輪材質
荷台
キャスター金具材質
組立/完成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
K-600JRS、K-600JRS-4
868-8612
4970
ホイール:ポリプロピレン(PP)
-
-
-
700
エラストマー樹脂
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール(三価クロムメッキ)
-

1個

11,466( 12,613円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
-
-
6300
滑り止めゴム:再生エラストマー
キャスターストッパー:再生ナイロン
70
30
-
-
再生ポリプロピレン(PP)
-
-

1個

12,422( 13,664円 )

4日目

一部当日出荷可能

ホワイト
K-600JRS、K-600JRS-4
854-9267
4970
ホイール:ポリプロピレン(PP)
-
70
30
700
エラストマー樹脂
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール(三価クロムメッキ)
組立

1個

11,466( 12,613円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

          カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

          カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

            TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

            TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                    TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

                    TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

                      プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                      プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                          連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                          連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 神戸車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,466円 11,317円 11,397円 11,959円 81,731円 87,689円 10,979円 11,290円 9,648円 40,105円 17,787円 13,612円 11,748円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 14日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 1200 1000 100 100 100 300 - 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            キャスター径(mm) 75 75 75 75 - 200 75 75 75 130 - 75 75

                            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました