(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-6024J-B
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ 2ダンシキルートバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,290円
税込単価
12,419円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    615
  • 幅(mm):
    415
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL
  • 仕様:
    自在4輪/2段式タイプ/ハンドル付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MPK-6024J-B 解除

Loading...

商品情報は型番MPK-6024J-BK、 MPK-6024J-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

MPK-6024J-W

TRUSCO 2段式ルートバン 600X400 ハンドル付 4輪自在 白 図面

MPK-6024J-BK

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 2段式ルートバン 600X400 ハンドル付 4輪自在 白 取扱説明書
商品情報を表示

MPK-6024J-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
下段均等荷重(kg)
上段均等荷重(kg)
全高(mm)
車輪材質
荷台
キャスター金具材質
組立/完成
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-6024J-B

ブルー
K-600JRS、K-600JRS-4
868-8616
5570
ホイール:ポリプロピレン(PP)
-
-
-
900
エラストマー樹脂
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール(三価クロムメッキ)
-

1個

11,290( 12,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプの型番MPK-6024J-Bのページです。
型番MPK-6024J-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

      TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

      TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

        TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

        TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

          連結型樹脂製平台車 ルートバン

          連結型樹脂製平台車 ルートバン

            連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

            連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

              連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

                連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

                連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

                  サンコー サンキャリー PAL 黒

                  サンコー サンキャリー PAL 黒

                    連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

                    連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

                      樹脂製平台車 グランカート

                      樹脂製平台車 グランカート

                        樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

                        樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

                          連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,290円 11,466円 13,612円 18,863円 3,572円 14,232円 15,809円 3,439円 12,446円 20,467円 10,041円 13,052円 19,543円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            キャスター径(mm) 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - - 75

                            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-6024J-BK
                            MPK-6024J-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ストッパー トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 下段均等荷重(kg) 上段均等荷重(kg) 全高(mm) 車輪材質 荷台 キャスター金具材質 組立/完成

                            11,290円

                            ( 12,419円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック--6800滑り止めゴム:再生エラストマーキャスターストッパー:再生ナイロン7030--再生ポリプロピレン(PP)--

                            13,172円

                            ( 14,489円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ホワイトK-600JRS、K-600JRS-4854-92755570ホイール:ポリプロピレン(PP)-7030900エラストマー樹脂再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール(三価クロムメッキ)組立

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました