(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-6024JS-W
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,247円
税込単価
15,672円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付)
  • 適合ストッパー:
    K-600JRS、K-600JRS-4
  • 質量(g):
    5630
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    615
  • 幅(mm):
    415
  • 下段均等荷重(kg):
    70
  • 上段均等荷重(kg):
    30
  • 全高(mm):
    900
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL、TYE-75ELS(ストッパー付)
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個

(i)ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。

型番

MPK-6024JS-W 解除

Loading...

図面

MPK-6024JS-BK

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-6024JS-BK図面

MPK-6024JS-W

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-6024JS-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在ストッパー付キャスタータイプ 取扱説明書
商品情報を表示

MPK-6024JS-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-6024JS-W

ホワイト
854-9274

1個

14,247( 15,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

(i)ご注意

  • 連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)の型番MPK-6024JS-Wのページです。
型番MPK-6024JS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

                  TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

                  TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

                    プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                    プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                        TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

                        TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

                          TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                          TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 神戸車輛製作所 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,397円 11,959円 11,317円 11,466円 11,568円 10,979円 11,290円 81,731円 87,689円 17,787円 11,748円 18,863円 13,612円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 平台車 運搬車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 1200 1000 - 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付) ハンドル付き2段式タイプ 2段式(ストッパー付) - 2段式(4輪自在 ストッパー付) 2段式タイプ(ハンドル付) - - - - - - -

                            連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-6024JS-B
                            MPK-6024JS-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            14,538円

                            ( 15,992円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルー868-8617

                            11,397円

                            ( 12,537円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラック854-9273

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました