(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCD-3040SUS-S
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付) コンテナダイシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,428円
税込単価
16,971円

【特長】・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。・コーナー樹脂の表面には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    156
  • 取替キャスター(自在):
    SUS-SG-75N、SUS-SG-75NS(自在ストッパー付き)
  • 仕様:
    組立式 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
  • キャスター仕様:
    ストッパー付き

型番

FCD-3040SUS-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

図面

FCD-3030SUS-S/FCD-3040SUS-S/FCD-3050SUS-S/FCD-3060SUS-S/FCD-4040SUS-S/FCD-4050SUS-S/FCD-4060SUS-S/
FCD-5050SUS-S/FCD-5060SUS-S

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付) 図面
商品情報を表示

FCD-3040SUS-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
枠内寸法長さ×幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCD-3040SUS-S

395~495×295~395
4989999562095
854-9215
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:ステンレス(SUS304)

1個

15,428( 16,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
・コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)の型番FCD-3040SUS-Sのページです。
型番FCD-3040SUS-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

        伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

        伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 15,428円 7,107円 9,297円 10,698円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
          本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
          均等荷重(kg) 300 300 300 400
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          キャスター径(mm) 75 75 75 固定:65、自在:75

          伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          FCD-3030SUS-S
          FCD-3050SUS-S
          FCD-3060SUS-S
          FCD-4040SUS-S
          FCD-4050SUS-S
          FCD-4060SUS-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          枠内寸法長さ×幅
          (mm)
          JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 材質4

          18,902円

          ( 20,792円 )
          1個 あり

          1日目

          295~395×295~3954989999562071854-9212キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          19,799円

          ( 21,779円 )
          1個 あり

          1日目

          495~595×295~3954989999562118854-9218キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          16,268円

          ( 17,895円 )
          1個 あり

          1日目

          595~695×295~3954989999562149854-9221キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          19,673円

          ( 21,640円 )
          1個 あり

          1日目

          395~495×395~4954989999562156854-9224キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          16,145円

          ( 17,760円 )
          1個 あり

          1日目

          495~595×395~4954989999564785854-9227キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          20,709円

          ( 22,780円 )
          1個 あり

          1日目

          595~695×395~4954989999562194854-9230キャスター金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:ステンレス(SUS304)

          コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました