(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

型番:FCD-3030-S
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付) コンテナダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,318円
税込単価
9,150円

【特長】・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます・コーナー樹脂の表面には、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    156
  • 取替キャスター(自在):
    TYSG-75N、TYSG-75NS(ストッパー付き)
  • 仕様:
    組立式 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
  • キャスター仕様:
    ストッパー付き

型番

FCD-3030-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

図面

FCD-3030-S/FCD-3040-S/FCD-3050-S/FCD-3060-S/FCD-4040-S/FCD-4050-S/FCD-4060-S/FCD-5050-S/FCD-5060-S

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付) 図面
商品情報を表示

FCD-3030-Sの仕様・寸法情報

商品タイプコンテナ台車本体材質スチール製
均等荷重(kg)300本体/オプション本体
枠内寸法長さ×幅(mm)295~395×295~395JANコード4989999494679
トラスココード854-9211材質1キャスター金具:スチール
材質2車輪:ナイロン材質3コーナー:ポリプロピレン(PP)
材質4連結バー:スチールキャスター径(mm)75
高さ(mm)156取替キャスター(自在)TYSG-75N、TYSG-75NS(ストッパー付き)
仕様組立式 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個キャスター仕様ストッパー付き

型番リスト

型番
枠内寸法長さ×幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCD-3030-S

295~395×295~395
4989999494679
854-9211

1個

8,318( 9,150円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます
・コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)の型番FCD-3030-Sのページです。
型番FCD-3030-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 7,107円 9,297円 10,698円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
        本体材質 スチール製 スチール製 スチール製
        均等荷重(kg) 300 300 400
        本体/オプション 本体 本体 本体
        材質1 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

        伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        FCD-3040-S
        FCD-3050-S
        FCD-3060-S
        FCD-4040-S
        FCD-4050-S
        FCD-4060-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        枠内寸法長さ×幅
        (mm)
        JANコード トラスココード

        7,107円

        ( 7,818円 )
        1個 あり

        1日目

        395~495×295~3954989999494686854-9214

        8,603円

        ( 9,463円 )
        1個 あり

        1日目

        495~595×295~3954989999494693854-9217

        7,383円

        ( 8,121円 )
        1個 あり

        1日目

        595~695×295~3954989999562132854-9220

        8,628円

        ( 9,491円 )
        1個 あり

        1日目

        395~495×395~4954989999494709854-9223

        7,369円

        ( 8,106円 )
        1個 あり

        1日目

        495~595×395~4954989999494716854-9226

        7,524円

        ( 8,276円 )
        1個 あり

        1日目

        595~695×395~4954989999562187854-9229
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        枠内寸法長さ×幅
        (mm)
        JANコード トラスココード

        コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト