(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCD-3050-ALG-S
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付) コンテナダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,206円
税込単価
12,327円

【特長】・キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロンホイールゴム
  • 材質3:
    コーナー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    156
  • 取替キャスター(自在):
    ALG-75-NR、ALG-75-NRDS(ストッパー付き)
  • 仕様:
    組立式 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
  • キャスター仕様:
    ストッパー付き

型番

FCD-3050-ALG-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

図面

FCD-3030-ALG-S/FCD-3040-ALG-S/FCD-3050-ALG-S/FCD-3060-ALG-S/FCD-4040-ALG-S/FCD-4050-ALG-S/FCD-4060-ALG-S/
FCD-5050-ALG-S/FCD-5060-ALG-S

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付) 図面
商品情報を表示

FCD-3050-ALG-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
枠内寸法長さ×幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCD-3050-ALG-S

495~595×295~395
4989999562101
854-9216

1個

11,206( 12,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
・10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
・コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)の型番FCD-3050-ALG-Sのページです。
型番FCD-3050-ALG-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)

          伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

          伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 サカエ ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 9,297円 10,698円 7,107円 15,428円 9,895円 9,118円 7,716円 8,556円 8,445円 15,728円 8,588円 9,075円 10,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 400 300 300 300 - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体
                            材質1 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - - - - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FCD-3030-ALG-S
                            FCD-3040-ALG-S
                            FCD-3060-ALG-S
                            FCD-4040-ALG-S
                            FCD-4050-ALG-S
                            FCD-4060-ALG-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            枠内寸法長さ×幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            10,921円

                            ( 12,013円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            295~395×295~3954989999562064854-9210

                            9,297円

                            ( 10,227円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            395~495×295~3954989999562088854-9213

                            11,367円

                            ( 12,504円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            595~695×295~3954989999562125854-9219

                            9,415円

                            ( 10,357円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            395~495×395~4954989999564778854-9222

                            9,538円

                            ( 10,492円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            495~595×395~4954989999562163854-9225

                            11,559円

                            ( 12,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            595~695×395~4954989999562170854-9228

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました