(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCD6-3080-S
伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付) コンテナダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,700円
税込単価
15,070円

【特長】・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます・コーナー樹脂の表面には、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    固定:65、自在:75
  • 高さ(mm):
    156
  • 取替キャスター(固定):
    SR-65N
  • 取替キャスター(自在):
    TYSG-75N、TYSG-75NS(ストッパー付き)
  • 仕様:
    組立式 自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
  • キャスター仕様:
    ストッパー付き

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。商品仕様をご確認ください。

型番

FCD6-3080-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

図面

FCD6-30100-S/FCD6-3060-S/FCD6-3070-S/FCD6-3080-S/FCD6-3090-S/FCD6-40100-S/FCD6-4060-S/FCD6-4070-S/FCD6-4080-S/
FCD6-4090-S/FCD6-50100-S/FCD6-5060-S/FCD6-5070-S/FCD6-5080-S/FCD6-5090-S/FCD6-60100-S/FCD6-6060-S/FCD6-6070-S/
FCD6-6080-S/FCD6-6090-S

伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付) 図面
商品情報を表示

FCD6-3080-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
枠内寸法長さ×幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCD6-3080-S

795~895×295~395
4989999562293
854-9240

1個

13,700( 15,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整ができます
・コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。商品仕様をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)の型番FCD6-3080-Sのページです。
型番FCD6-3080-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

      伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 10,698円 7,107円 9,297円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
        本体材質 スチール製 スチール製 スチール製
        均等荷重(kg) 400 300 300
        本体/オプション 本体 本体 本体
        材質1 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール

        伸縮式コンテナ台車 (スチール6輪タイプ・ストッパ―付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        FCD6-30100-S
        FCD6-3060-S
        FCD6-3070-S
        FCD6-3090-S
        FCD6-40100-S
        FCD6-4060-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        枠内寸法長さ×幅
        (mm)
        JANコード トラスココード

        11,202円

        ( 12,322円 )
        1個 あり

        1日目

        995~1095×295~3954989999562262854-9237

        10,698円

        ( 11,768円 )
        1個 あり

        1日目

        595~695×295~3954989999562279854-9238

        13,480円

        ( 14,828円 )
        1個 あり

        1日目

        695~795×295~3954989999562286854-9239

        11,074円

        ( 12,181円 )
        1個 あり

        2日目

        895~995×295~3954989999562309854-9241

        14,231円

        ( 15,654円 )
        1個 あり

        1日目

        995~1095×395~4954989999562316854-9242

        13,642円

        ( 15,006円 )
        1個 あり

        1日目

        595~695×395~4954989999562323854-9243

        コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました