(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベドラム缶運搬車ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベドラム缶運搬車ステンレス製

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
228,045円 202,709円
税込単価
250,850円 222,980円

【特長】・平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。・転倒...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    250
  • 質量(g):
    25000.0
  • 前輪内幅(mm):
    485
  • 全高(mm):
    1535
  • 全長(mm):
    380
  • 全幅(mm):
    595
  • トラスココード:
    855-0528
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:黒ゴム
  • 後輪:
    100
  • 前輪:
    200
  • 車輪内幅(mm):
    435

(i)ご注意

  • 安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください
  • 対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
  • 平地での移動を目的とした商品です。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

型番

SUS187B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS187B

1個

228,045円

202,709

( 222,980円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。
・転倒防止ストッパー付きです。
・ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。
・衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。
・ステンレスパイプ製ドラム缶運搬車です。

(i)ご注意

  • 安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください
  • 対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
  • 平地での移動を目的とした商品です。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベドラム缶運搬車ステンレス製の型番SUS187Bのページです。
型番SUS187Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベドラム缶運搬車ステンレス製

カンベドラム缶運搬車ステンレス製

    カンベドラム缶運搬車スチール製

    カンベドラム缶運搬車スチール製

      廃液回収トレーワゴン

      廃液回収トレーワゴン

        ドラム缶運搬車 TDR-1

        ドラム缶運搬車 TDR-1

          反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

          反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

            ドラム缶トロリー

            ドラム缶トロリー

              ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

              ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                ドラム缶ドーリー/替キャスター

                ドラム缶ドーリー/替キャスター

                  一斗缶保管キャリー

                  一斗缶保管キャリー

                    缶スタンド(ペール缶用)

                    缶スタンド(ペール缶用)

                      フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                      フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                        浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                        浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                          905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                          905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 アズワン トラスコ中山 京町産業車輌 エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー MECHANICS(ダイヤ精工) エスコ
                            通常価格 228,045円 77,874円 18,372円 56,640円 206,555円 58,200円 27,199円 41,150円 14,804円 36,454円 136,860円 25,947円 64,460円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            均等荷重(kg) 250 250 - 300 50 250 300 - - - - - 315
                            質量(g) 25000.0 24000.0 - - - - - - - - - - -
                            前輪内幅(mm) 485 440 - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 1535 1535 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 380 380 - - - - - - - - - - -

                            カンベドラム缶運搬車ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました