(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベドラム缶運搬車スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベドラム缶運搬車スチール製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,874円
税込単価
85,661円

【特長】・平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。・転倒...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 質量(g):
    24000.0
  • 前輪内幅(mm):
    440
  • 全高(mm):
    1535
  • 全長(mm):
    380
  • 全幅(mm):
    595
  • トラスココード:
    855-0527
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • 安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください
  • 対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
  • 平地での移動を目的とした商品です。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

187B

1個

77,874( 85,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。
・転倒防止ストッパー付きです。
・ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。
・スチール製ドラム缶運搬車です。

(i)ご注意

  • 安全のため不使用時は必ず転倒防止ストッパーをかけてください
  • 対応寸法可能ドラムのみ運搬可能です。それ以外の寸法のドラム缶は使用できません。
  • 平地での移動を目的とした商品です。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • パレットへの積み込み、パレットからの積み下ろしはできません。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベドラム缶運搬車スチール製の型番187Bのページです。
型番187Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベドラム缶運搬車スチール製

カンベドラム缶運搬車スチール製

    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

      ドラム缶運搬車 TDR-1

      ドラム缶運搬車 TDR-1

        廃液回収トレーワゴン

        廃液回収トレーワゴン

          ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

          ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

            ドラム缶トロリー

            ドラム缶トロリー

              ドラム缶ドーリー/替キャスター

              ドラム缶ドーリー/替キャスター

                反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                  フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                  フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                    580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                      缶スタンド(ペール缶用)

                      缶スタンド(ペール缶用)

                        フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

                        フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

                          905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                          905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 エスコ エスコ 京町産業車輌 大阪タイユー エスコ MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー エスコ
                            通常価格 77,874円 228,045円 56,640円 18,372円 27,199円 58,200円 41,150円 206,555円 136,860円 145,330円 36,454円 129,674円 64,460円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            本体材質 スチール製 - スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 250 250 300 - 300 250 - 50 - 450 - - 315
                            質量(g) 24000.0 25000.0 - - - - - - - - - - -
                            前輪内幅(mm) 440 485 - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 1535 1535 - - - - - - - - - - -

                            カンベドラム缶運搬車スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました