(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,804円
税込単価
29,484円

【特長】・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 詳細タイプ:
    一斗缶 ペール缶用スタンド
  • JANコード:
    4989999452679
  • トラスココード:
    855-7795
  • 質量(g):
    4500
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 高さ(mm):
    217
  • 幅(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    400
  • 仕様:
    棚対応寸法:一斗缶・ペール缶18L 奥行400mm以上×高さ440mm以上、ペール缶20L 奥行400mm以上×高さ445.5mm以上

型番

KANP-SUS 解除

Loading...

図面

KANP-SUS

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプドラム缶運搬車本体材質ステンレス製
詳細タイプ一斗缶 ペール缶用スタンドJANコード4989999452679
トラスココード855-7795質量(g)4500
材質1本体:ステンレス(SUS304)高さ(mm)217
幅(mm)300奥行(mm)400
仕様棚対応寸法:一斗缶・ペール缶18L 奥行400mm以上×高さ440mm以上、ペール缶20L 奥行400mm以上×高さ445.5mm以上 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KANP-SUS

1個

26,804( 29,484円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
・薬品にも対応可能なSUS304製です。
・油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。
【用途】
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304の型番KANP-SUSのページです。
型番KANP-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    缶スタンド 缶保くん

    缶スタンド 缶保くん

      ドラム缶起こし器

      ドラム缶起こし器

        廃液回収トレーワゴン

        廃液回収トレーワゴン

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

            カンベドラム缶運搬車スチール製

            カンベドラム缶運搬車スチール製

              缶スタンド(ペール缶用)

              缶スタンド(ペール缶用)

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                  一斗缶保管キャリー

                  一斗缶保管キャリー

                    円形ドラム台車 オプション 受皿

                    円形ドラム台車 オプション 受皿

                      缶スタンド(一斗缶用)

                      缶スタンド(一斗缶用)

                        ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

                        ドラム缶運搬車 300kg 700×920×H1770

                          軽便ドラムカー 手動油圧

                          軽便ドラムカー 手動油圧

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー アズワン サカエ 神戸車輛製作所 MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー アズワン サカエ MECHANICS(ダイヤ精工) トラスコ中山 京町産業車輌
                            通常価格 26,804円 23,959円 19,800円 18,372円 73,185円 77,874円 36,454円 227,851円 14,804円 9,165円 35,018円 43,056円 87,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   4日目   1日目   8日目   1日目~   3日目   1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 ステンレス製 - スチール製 樹脂製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 - スチール製 スチール製 ステンレス製 - スチール製
                            詳細タイプ 一斗缶 ペール缶用スタンド ペール缶用スタンド - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999452679 4989999956504 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-7795 116-3790 - - - - - - - - - 478-9628 -

                            TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            有機溶剤の保管用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                            有機溶剤の入った一斗缶の保管に使用しています。
                            設置位置が斜めになっているので、分注作業時の残りが最小限に抑えられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト