(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,207円 ~ 8,158円
税込価格
7,928円 ~ 8,974円

【特長】・ドラム缶運搬車TDR-2用取替用品(250mm前輪、125mm後輪、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合台車機種:
    TDR-2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

TDR-2-5C

ドラム缶運搬車 TDR-2用 交換部品 外形図1

TDR-2-10C

ドラム缶運搬車 TDR-2用 交換部品 外形図2

TDR-2-CHA

ドラム缶運搬車 TDR-2用 交換部品 外形図3
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)
4989999563597
855-5489
200
ゴム
125
35

1個

7,207( 7,928円 )

4日目

250mm空気入りタイヤ(前輪用)、完成品
4989999563580
855-5488
1650
ゴム
250
90

1個

8,158( 8,974円 )

4日目

ドラム缶運搬車用取替チェーン
4989999563603
855-5490
400
スチール
-
-

1個

7,477( 8,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶運搬車TDR-2用取替用品(250mm前輪、125mm後輪、チェーン)
【用途】
・交換用部品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

    ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

    ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

      ステンレス 受皿

      ステンレス 受皿

        A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

        A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

          ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター

          ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター

            ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

            ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                円形台車(上置きタイプ)

                円形台車(上置きタイプ)

                  ドラムコック ステンレス標準

                  ドラムコック ステンレス標準

                    150mm 車輪(EA520WB-4用)

                    150mm 車輪(EA520WB-4用)

                      円形ドラム台車 オプション 受皿

                      円形ドラム台車 オプション 受皿

                        円形台車 全周ガイドタイプ

                        円形台車 全周ガイドタイプ

                          円形ドラム台車

                          円形ドラム台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪タイユー エスコ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 7,207円 9,131円 29,753円 22,122円 2,100円 44,621円 73,185円 30,754円 67,091円 11,370円 9,165円 42,385円 28,541円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体/オプション オプション オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 - オプション オプション 本体 本体
                            適合台車機種 TDR-2 TDR-1 - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました