(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDR-1-10C
ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品 ドラムカンウンパンシャ TDR-1ヨウ コウカンブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,726円
税込単価
12,899円

【特長】・ドラム缶運搬車TDR-1用取替用品(250mm前輪、150mm後輪、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合台車機種:
    TDR-1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TDR-1-10C 解除

Loading...

外形図

TDR-1-6C

ドラム缶運搬車 TDR-1用 交換部品 外形図1

TDR-1-10C

ドラム缶運搬車 TDR-1用 交換部品 外形図2

TDR-1-GB

ドラム缶運搬車 TDR-1用 交換部品 外形図3
商品情報を表示

TDR-1-10C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDR-1-10C

250mmゴム車輪(前輪用)
4989999563559
855-5485
5600
ゴム
250
50
-

1個

11,726( 12,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶運搬車TDR-1用取替用品(250mm前輪、150mm後輪、ベルト)
【用途】
・交換用部品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品の型番TDR-1-10Cのページです。
型番TDR-1-10Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

    ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

    ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

      ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

      ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

          ステンレス 円形ドラム台車

          ステンレス 円形ドラム台車

            ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

            ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

              円形ドラム台車 ステンレスタイプ

                カンベドラム缶運搬車スチール製

                カンベドラム缶運搬車スチール製

                  フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

                  フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

                    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                      A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                      A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

                        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

                          タンク台車 SUS304製

                          タンク台車 SUS304製

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー サカエ 神戸車輛製作所 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー 三商
                            通常価格 9,131円 7,207円 44,621円 322,532円 65,178円 182,187円 73,185円 77,874円 129,674円 292,802円 22,122円 203,001円 11,099円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   3日目   8日目   3日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目~  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体/オプション オプション オプション 本体 - 本体 - 本体 - オプション - 本体 本体 本体
                            適合台車機種 TDR-1 TDR-2 - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDR-1-6C
                            TDR-1-GB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 全幅(mm)

                            9,131円

                            ( 10,044円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150mmゴム車輪(後輪用)4989999563566855-54861400ゴム15035150

                            9,131円

                            ( 10,044円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ナイロンベルト4989999563573855-5487450ナイロン---

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました