(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2234-51V3
SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス” SECO オリタタミカート RUXXAC ビジネス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,828円
税込単価
24,011円

【特長】・折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。・特許取得済のスピーデ...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    125
  • 材質1:
    本体:スチール、プラスチック
  • 材質2:
    すくい板:アルミニウム

型番

2234-51V3 解除

Loading...

 
カタログを表示

2234-51V3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2234-51V3

4260285074929
831-5316
1030
5700.0
490×55×685

1個

21,828( 24,011円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。
・特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。
・ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。
・荷物を固定するゴムベルト付です。
・非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
【用途】
・工場内外での商品などの運搬に。
・車に積載して、配達作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”の型番2234-51V3のページです。
型番2234-51V3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”

    アルインコ コンパクト台車MTC120

    アルインコ コンパクト台車MTC120

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        階段昇降運搬車 145030

        階段昇降運搬車 145030

          マルチ台車ユニキャリー

          マルチ台車ユニキャリー

            スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

            スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

              スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

              スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                ボンベ運搬車 KS-O・2

                ボンベ運搬車 KS-O・2

                  ボンベカート KBC70-1

                  ボンベカート KBC70-1

                    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                      ボンベカート KBC15-1

                      ボンベカート KBC15-1

                        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                        550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

                          酸素ボンベ運搬車

                          酸素ボンベ運搬車

                            メーカー SECO アルインコ トラスコ中山 RAVENDO フリーベアコーポレーション RAVENDO トラスコ中山 カミマル ケニス トラスコ中山 ケニス エスコ アズワン
                            通常価格 21,828円 35,877円 6,655円 36,582円 56,503円 24,908円 923円 33,000円 72,372円 6,820円 34,137円 144,220円 20,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   8日目   18日目   1日目~   34日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            均等荷重(kg) 125 120 - 200 200 250 - - - - - 400 -
                            材質1 本体:スチール、プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すくい板:アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            SECO 折りたたみカート RUXXAC ビジネス”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2234-71V3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ

                            22,001円

                            ( 24,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4260285074936831-531711306000.0490×55×735

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました