(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:31172
KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター KAISER ネスティングダイシャ トリカエキャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,071円
税込単価
9,978円

カイザークラフト製の運搬車用取り替えキャスターです。トラスココード:833-8...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 車輪径D(mm):
    200
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:スチールホイールゴム
  • 適合本体:
    243418、243426

Loading...

 
カタログを表示

31172 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31172

31172

4250615231146
833-8987
固定(前輪)
3500.0

1個

9,071( 9,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カイザークラフト製の運搬車用取り替えキャスターです。
トラスココード:833-8988
材質1:金具:スチール
材質2:車輪:スチールホイールゴム
適合本体:243418、243426

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスターの型番31172のページです。
型番31172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

    SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

    SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

      サンコー SCBー200 灰

      サンコー SCBー200 灰

        トレイラックCZ6040 本体

        トレイラックCZ6040 本体

          ワコー スリムカート用プラ中間棚

          ワコー スリムカート用プラ中間棚

            エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

            エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

              スルーテナー

              スルーテナー

                ラバーブリッジ サイレント

                ラバーブリッジ サイレント

                  ダンボールカートテープホルダー

                  ダンボールカートテープホルダー

                    アルミスロープサイレント

                    アルミスロープサイレント

                      6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                      6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                        スリムカート(段積タイプ)

                        スリムカート(段積タイプ)

                          ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

                          ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

                            メーカー カイザークラフト SECO 三甲 河淳 ワコーパレット ワコーパレット ヤマト・インダストリー ワコーパレット 河淳 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット スーパーメイト
                            通常価格 9,071円 3,588円 150,810円 35,763円 9,000円 7,830円 29,807円 63,610円 2,845円 63,809円 33,773円 8,635円 10,491円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   8日目   11日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   19日目   4日目   7日目   4日目~   8日目  
                            本体/オプション オプション オプション - - - オプション 本体 オプション オプション オプション 本体 - 本体
                            車輪径D(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 金具:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 車輪:スチールホイールゴム - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 243418、243426 - - - - - - - - - - - -

                            KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ 質量(g)

                            10,825円

                            ( 11,908円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4250615252011833-8988自在(後輪)2500

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました