(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,480円
税込単価
135,828円

【特長】・標準型四方囲いタイプです・629型に比べ、有効内寸高さ約2倍です・床...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    赤ジェンゴム(車輪)
  • 備考:
    コーナー部緩衝ゴム付

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

631A

400
53000
1463
900
600
855-0513
130
1120(有効内寸)
785(有効内寸)
550(有効内寸)

1個

123,480( 135,828円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型四方囲いタイプです
・629型に比べ、有効内寸高さ約2倍です
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲いの型番631Aのページです。
型番631Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

        カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

        カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

              鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

              鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)

                カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)

                  イージーコンテナ(スチール製)

                  イージーコンテナ(スチール製)

                    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                      ロールボックス(観音扉仕様  SUSゴム車)

                      ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)

                        ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)

                        ロールボックス(観音扉仕様 スチールゴム車)

                          鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                          鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 ワコーパレット 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 ヤマト・インダストリー ワコーパレット エスコ 神戸車輛製作所 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ヤマト・インダストリー
                            通常価格 123,480円 110,377円 89,595円 12,200円 101,097円 81,800円 26,832円 49,235円 40,150円 137,698円 218,527円 195,735円 35,133円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   11日目~   16日目~   4日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                            材質1 赤ジェンゴム(車輪) 本体:スチール 赤ジェンゴム(車輪) - 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) - - - 赤ジェンゴム(車輪) - - -
                            備考 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 - コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 - - - コーナー部緩衝ゴム付 - - -

                            カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲いのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました