(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

通常単価(税別)
89,595円
税込単価
98,555円

【特長】・標準型四方囲い、上フタ付タイプです・床板は焼き付け塗装、網部分はユニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    赤ジェンゴム(車輪)
  • 備考:
    コーナー部緩衝ゴム付

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

637A

400
40000
882
900
600
855-0515
130
560(有効内寸)
785(有効内寸)
550(有効内寸)

1個

89,595( 98,555円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型四方囲い、上フタ付タイプです
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付きの型番637Aのページです。
型番637Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

    カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

    カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

        カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

        カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

              カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

                カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                  TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                  TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                      カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                      カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                        1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                        1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                          鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット エスコ ヤマト・インダストリー
                            通常価格 89,595円 81,800円 110,377円 123,480円 101,097円 127,882円 102,244円 137,698円 56,356円 56,893円 12,200円 45,010円 26,832円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   2日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - オプション 本体 本体
                            材質1 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 本体:スチール 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) - - - - -
                            備考 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 - - - - -

                            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました