(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,882円
税込単価
140,670円

【特長】・標準型四方囲い上フタシート付タイプです・シート付きですので荷物が雨に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    赤ジェンゴム(車輪)
  • 備考:
    コーナー部緩衝ゴム付

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

681A

400
40000
882
900
600
855-0523
130
560(有効内寸)
785(有効内寸)
550(有効内寸)

1個

127,882( 140,670円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型四方囲い上フタシート付タイプです
・シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付きの型番681Aのページです。
型番681Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

        カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

        カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

              カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

              カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

                カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

                カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

                  カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

                  カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

                    L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

                    L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

                      カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

                      カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

                        カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                        カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                          TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                          TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 ワコーパレット ヤマト・インダストリー ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山
                            通常価格 127,882円 137,698円 89,595円 110,377円 101,097円 123,480円 102,244円 81,800円 45,362円 28,711円 31,627円 12,200円 56,356円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   8日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション -
                            材質1 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 本体:スチール 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) - - - - -
                            備考 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 - - - - -

                            カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました