(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,377円
税込単価
121,415円

【特長】・標準型四方囲い両袖前扉付タイプです・床板は焼き付け塗装、網部分はユニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    車輪:赤ジェンゴム
  • 備考:
    コーナー部緩衝ゴム付

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
適合ストッパー
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

667A

400
34000
1173
900
600
855-0521
130
1173
900
600
1173
MAFB
WJ-130RB-WS (赤)

1個

110,377( 121,415円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型四方囲い両袖前扉付タイプです
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付きの型番667Aのページです。
型番667Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

    カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

    カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

      カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

        カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

        カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

            カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

                カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                        イージーコンテナ(スチール製)

                        イージーコンテナ(スチール製)

                          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

                          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 エスコ ワコーパレット ワコーパレット エスコ ワコーパレット
                            通常価格 110,377円 81,800円 89,595円 101,097円 123,480円 137,698円 127,882円 102,244円 57,660円 39,126円 38,992円 40,150円 7,333円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 -
                            材質1 本体:スチール 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) - - - - -
                            材質2 車輪:赤ジェンゴム - - - - - - - - - - - -

                            カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました