(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K629B
カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い プレスセイカゴクルマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,238円
税込単価
121,262円

【特長】・観音扉付で物の出し入れが簡単にできます・扉は全開にできます・床板は焼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    赤ジェンゴム(車輪)
  • 備考:
    コーナー部緩衝ゴム付

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

 
カタログを表示

K629B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K629B

500
52000
1019
1200
750
855-0508
150
700(有効内寸)
1080(有効内寸)
700(有効内寸)

1個

110,238( 121,262円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・観音扉付で物の出し入れが簡単にできます
・扉は全開にできます
・床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・堅牢性抜群です

(i)ご注意

  • 使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。人は絶対に載せないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲いの型番K629Bのページです。
型番K629Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い

    カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

    カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲い上フタ付き

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

      カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い両袖前扉付き

        カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

        カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタ付き

          カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

          カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

            カンベ メッシュパックロール標準2段タイプ 四方囲い

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

              カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

                カゴ台車 SH-29S 本体/オプション

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                  1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                      TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                      TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 直進仕様

                        イージーコンテナ(スチール製)

                        イージーコンテナ(スチール製)

                          カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                          カーゴプレスタ 防塵カバー 透明ビニール(ファスナー付き)

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 金沢車輛 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ワコーパレット
                            通常価格 101,097円 102,244円 110,377円 89,595円 81,800円 123,480円 127,882円 3,143円 45,010円 56,893円 56,356円 40,150円 12,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 オプション
                            材質1 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 本体:スチール 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) 赤ジェンゴム(車輪) - - - - - -
                            備考 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 コーナー部緩衝ゴム付 - - - - - -

                            カンベ メッシュパックロール観音扉1段タイプ 四方囲いのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K629A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            質量(g) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            101,097円

                            ( 111,207円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            40036000882900600855-0507130560(有効内寸)785(有効内寸)550(有効内寸)

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました