(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-L-BK
台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

【特長】・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    天然ゴム+ブレンド
  • 材質2:
    SBR
  • 色:
    ブラック
  • 材質3:
    EPDM+ブレンド

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番

CP-L-BK 解除

Loading...

商品仕様

型番適合車輪径(mm)直径(mm)厚さ(mm)オープンリング方式対応JANコード質量(g)トラスココード材質1
CP-S-BK65以下7510×458978605134640855-8603天然ゴム+スチレンブタジエンゴム(SBR)
CP-M-BK70~10010015×458978605133995855-8604天然ゴム+スチレンブタジエンゴム(SBR)
CP-L-BK100~150150254589786051322288855-8605天然ゴム+スチレンブタジエンゴム(SBR)

使用例

CP-S-BK

CP-M-BK

CP-L-BK(オープンリング方式)

 
商品情報を表示

CP-L-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
直径(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-L-BK

4589786051322
288
855-8605
25
150
Φ100~150

8個

1,088( 1,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
【用途】
・台車用キャスターストッパーに。
・キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
【材質】
・天然ゴム+スチレンブタジエンゴム(SBR)

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用ストッパー キャスパー 天然ゴムの型番CP-L-BKのページです。
型番CP-L-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム

台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム

    キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

    キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

      運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

      運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

        金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在

        金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在

          キャスター

          キャスター

            アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

            アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

              運搬車用取り替えキャスター

              運搬車用取り替えキャスター

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                  小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                  小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                    ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                    ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                      金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

                      金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                          ネスティング台車 取り替えキャスター

                          ネスティング台車 取り替えキャスター

                            メーカー マルイチ マルイチ 石川製作所 浅香工業 カナツー 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー 浅香工業 三甲 カイザークラフト
                            通常価格 347円 572円 1,129円 1,992円 1,200円 10,588円 430円 4,011円 396円 8,030円 4,107円 1,144円 4,742円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   9日目   2日目~   39日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目   1日目   2日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション
                            材質1 天然ゴム+ブレンド EPDM - - - - - - - - - - -
                            材質2 SBR - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブルー - - - - - - - - - - -
                            材質3 EPDM+ブレンド - - - - - - - - - - - -

                            台車用ストッパー キャスパー 天然ゴムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-M-BK
                            CP-S-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 直径(mm) 適合機種

                            485円

                            ( 534円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            458978605133995855-860415100-

                            347円

                            ( 382円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            458978605134640855-86031075Φ65以下

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました