(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-EPDM-M-BL
キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円

【特長】・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    EPDM
  • 色:
    ブルー

型番

CP-EPDM-M-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CP-EPDM-M-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-EPDM-M-BL

4589786051353
101.000
855-8607
15
100

4個

745( 820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
・純度の高いEPDMを素材に用いることでゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応します。
【用途】
・台車のキャスターストッパーに。
・キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
・ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。
【材質】
・EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルーの型番CP-EPDM-M-BLのページです。
型番CP-EPDM-M-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

    台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム

    台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム

      やわらかバンパークッション

      やわらかバンパークッション

        スチール平台車(ハンドル無し)

        スチール平台車(ハンドル無し)

          ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

          ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

            運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

            運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

              オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

              オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

                    ドンキーカート サイドハンドル

                    ドンキーカート サイドハンドル

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                        樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

                        樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                            メーカー マルイチ マルイチ トラスコ中山 金沢車輛 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 572円 347円 705円 8,281円 49,540円 938円 346,163円 57,000円 27,149円 24,015円 56,911円 8,505円 30,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   9日目~   6日目~   1日目~   8日目   3日目   8日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション 本体 - オプション - 本体 - 本体 - オプション 本体
                            材質1 EPDM 天然ゴム+ブレンド - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブラック - - - - - - - - - - -

                            キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-EPDM-S-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 直径(mm)

                            572円

                            ( 629円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            458978605136043.000855-86061075

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました