(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-O-1-100NU
オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,688円
税込単価
164,657円

【特長】・折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます・荷台にしっか...

詳細情報を確認する

  • 取替キャスター(固定):
    SUS-ER-100
  • 取替キャスター(自在):
    SUS-E-100

型番

AS-O-1-100NU 解除

Loading...

 
カタログを表示

AS-O-1-100NU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
本体材質
均等荷重(kg)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-O-1-100NU

運搬車
ステンレス製
200
本体
4989999452792
855-7749
24000
ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
100
830
164
1200
750

1個

149,688( 164,657円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます
【用途】
・食品工場、研究所など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)の型番AS-O-1-100NUのページです。
型番AS-O-1-100NUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

      オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

            オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

              オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

              オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 114,428円 138,739円 78,356円 102,896円 170,092円 251,400円 179,554円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                取替キャスター(固定) SUS-ER-100 - - - - - -
                取替キャスター(自在) SUS-E-100 - - - - - -

                オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                AS-O-2-100NU
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 本体材質 均等荷重
                (kg)
                本体/オプション JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                114,428円

                ( 125,871円 )
                1個 あり

                8日目

                運搬車ステンレス製200本体4989999452815855-775120000ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンウレタン100830164900600

                折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました