(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-1RSS
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,518円
税込単価
84,170円

【特長】・ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです・グリップは後付では...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm):
    880

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。

型番

SH-1RSS 解除

Loading...

図面

SH-2RSS

TRUSCO 鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 LS付 図面

SH-1RSS

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付) 図面

SH-3RSS

TRUSCO 鋼鉄製運搬車 800X450 ハンドル側自在車 LS付 図面
商品情報を表示

SH-1RSS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
付属ストッパーセット
適合ストッパーセット
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
本体表面処理
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-1RSS

600
-
-
-
52000
200
289
1200
750
-
-
-
-
-
-
-

1個

76,518( 84,170円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです
・グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています
・前後ともゴム製バンパーが付いています
・ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)の型番SH-1RSSのページです。
型番SH-1RSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)

    鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

    鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

      鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

      鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

        鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

        鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

          鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

            鋼鉄製運搬車 (導電性)

            鋼鉄製運搬車 (導電性)

              鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

              鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                  鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                  鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                    アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                    アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                      樹脂小型台車 フットブレーキ付

                        鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                        鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                          プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

                          プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 41,884円 57,000円 92,247円 56,911円 57,498円 46,425円 43,980円 31,613円 29,348円 13,481円 10,769円 68,217円 29,672円
                            通常出荷日 8日目   9日目~   8日目   8日目   13日目~   14日目~   8日目~   8日目   1日目~   4日目~   6日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 鋼鉄製 - スチール製 鋼鉄製 スチール製 鋼鉄製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 スチール製
                            詳細タイプ 固定ハンドルタイプ - - 固定ハンドルタイプ - ストッパーなし - ストッパー付タイプ - - - - -
                            材質1 荷台:スチール - 荷台:スチール 荷台:スチール - 荷台:スチール - - - - - 荷台:スチール マット:脱塩ビ樹脂
                            材質2 ハンドル:スチール - ハンドル:スチール ハンドル:スチール - ハンドル:スチール - - - - - ハンドル:スチール ハンドル:スチール(粉体塗装)

                            鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH-2RSS
                            SH-3RSS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 付属ストッパーセット 適合ストッパーセット 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 本体表面処理 仕様

                            52,222円

                            ( 57,444円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500-4989999563122856-415335000150234900600-LSH-2SETLSH-2SETHW-150KHW-150J粉体塗装完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

                            41,884円

                            ( 46,072円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300-4989999563146856-415526000100180800450-LSH-3SETLSH-3SETHW-100KHW-100J粉体塗装完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました