(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,217円
税込単価
29,939円

【特長】・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999489538
  • トラスココード:
    856-3671
  • 質量(g):
    3700
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    バケツ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    キャスター:スチール金具Φ50ゴム車輪(自在4個)
  • 高さ(mm):
    352
  • 奥行(mm):
    390
  • 間口(mm):
    390

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKB-13

10

1個

27,217( 29,939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
・本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
・付属バケツ:ステンレスSUS305製
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。
【商品仕様】
・間口(mm):390
・奥行(mm):390
・高さ(mm):352
・完成品
・JANコード:4989999489538
・トラスココード:856-3671
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・バケツ:ポリプロピレン(PP)
・キャスター:スチール金具φ50mmゴム車輪(自在4個)
【セット内容/付属品】
・ポリプロピレンバケツ13L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポリバケツ付キックバケツの型番PKB-13のページです。
型番PKB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

    TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

    TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

      テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

      テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

        テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

        テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

          ポリバケツキャリー

          ポリバケツキャリー

            TRUSCO キックバケツ 本体

            TRUSCO キックバケツ 本体

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

              タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

                アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

                  ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                  ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

                    アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

                    アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

                      HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                      HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                        アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

                        アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

                          ボンベトラックスタンド

                          ボンベトラックスタンド

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テラオカ テラオカ アズワン トラスコ中山 ハラックス 石川製作所 金沢車輛 石川製作所 ハラックス 石川製作所 アズワン
                            通常価格 27,217円 32,383円 27,797円 37,433円 35,000円 23,725円 33,900円 13,357円 17,781円 10,588円 33,101円 27,605円 54,046円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   4日目   19日目   4日目   1日目   39日目   6日目   39日目   4日目   39日目   1日目  
                            商品タイプ その他台車 その他台車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - その他台車 - - 運搬車 - - - -
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 - - スチール製 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 オプション - - -
                            JANコード 4989999489538 4989999489521 - - - 4989999489514 - - - - - - -
                            トラスココード 856-3671 856-3670 - - - 856-3669 - - - - - - -

                            TRUSCO ポリバケツ付キックバケツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました