(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T101SGY
プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,898円
税込単価
33,988円

【特長】・騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。・自在車、固定車の位置入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:省音ゴムキャスター
  • 騒音値(dB):
    38

型番

T101SGY 解除

Loading...

 
カタログを表示

T101SGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T101SGY

200
H-100S、HTL01
4989999553703
855-3614
15200
100
892
151
740
460

1個

30,898( 33,988円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:省音ゴムキャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)の型番T101SGYのページです。
型番T101SGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)

      アイケー ハンドブレーキ台車

      アイケー ハンドブレーキ台車

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

          プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

          プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

            アズワン 静音樹脂運搬車

            アズワン 静音樹脂運搬車

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                台車用キャスター

                台車用キャスター

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)

                      ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                      ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

                        アイケー ストッパー付台車

                        アイケー ストッパー付台車

                          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 カナツー 石川製作所 アズワン トラスコ中山 金沢車輛 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 金沢車輛
                            通常価格 30,037円 29,672円 13,404円 35,672円 46,600円 50,400円 18,091円 2,308円 16,606円 24,360円 22,681円 10,294円 31,307円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   6日目   1日目~   1日目   7日目~   5日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 - - スチール製 樹脂製 スチール製 - - スチール製 スチール製 - スチール製
                            騒音対策 あり あり - - - - - - - あり - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 - 本体
                            材質1 マット:脱塩ビ樹脂 マット:脱塩ビ樹脂 - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T301SGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            30,037円

                            ( 33,041円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            400H-300S、HTL014989999553727855-361623500125903197946646

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました