(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T302SGY
プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,672円
税込単価
32,639円

【特長】・騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。・自在車、固定車の位置入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:省音ゴムキャスター
  • 騒音値(dB):
    38
  • 組立目安:
    1人20分

型番

T302SGY 解除

Loading...

 
カタログを表示

T302SGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T302SGY

400
H-300S、HTL01
4989999553734
855-3617
21600
125
873
197
946
646
NWRK2-125
RJ2F-125NWR

1個

29,672( 32,639円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:省音ゴムキャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)の型番T302SGYのページです。
型番T302SGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

      MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

      MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)

        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)

          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

            ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

            ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

              ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

              ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

                カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                  アイケー プレス製運搬車

                  アイケー プレス製運搬車

                    静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                    静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー 石川製作所 カナツー カナツー
                        通常価格 29,672円 30,037円 16,373円 23,586円 31,791円 32,650円 23,200円 10,896円 9,819円 32,398円 14,472円
                        通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   5日目~   8日目   8日目   11日目   7日目   1日目~   2日目~   5日目  
                        商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                        本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製
                        騒音対策 あり あり - - - - あり - - あり あり
                        本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                        材質1 マット:脱塩ビ樹脂 マット:脱塩ビ樹脂 - - - - - - - - -

                        プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        T108SGY
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        均等荷重
                        (kg)
                        適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                        31,107円

                        ( 34,218円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        200H-100S、HTL014989999553710855-361514000100862151740460SK-100NRFSJF-100NR

                        固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました