(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1014NA
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,520円
税込単価
25,872円

【特長】・メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質2:
    マット:塩化ビニール
  • 材質3:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 騒音値(dB):
    40db以下

Loading...

図面

1014NA

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) 1014NA図面

3014NA

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) 3014NA図面
商品情報を表示

1014NA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
下段均等荷重(kg)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
下段有効高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1014NA

150
100NKB、100NS、100JKRS-4
4989999514353
856-4185
15400
100
145
740
480
100
30
650
493
TR-100K
TR-100J

1個

23,520( 25,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
・ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)の型番1014NAのページです。
型番1014NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

      プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

      プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

        プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

        プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

          スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

          スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

            プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

            プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

              プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

              プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

                プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

                  樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                  樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                      ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                      ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

                        空気入りタイヤ付台車 金網付

                        空気入りタイヤ付台車 金網付

                          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 カナツー カナツー カナツー
                            通常価格 23,520円 25,200円 31,613円 14,009円 105,380円 14,076円 30,037円 29,017円 29,685円 22,830円 34,800円 51,190円 57,261円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   6日目   1日目~   12日目   13日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質2 マット:塩化ビニール ハンドル:スチール(粉体塗装) - - - 表面処理:三価クロムメッキ ハンドル:スチール(粉体塗装) - ハンドル:スチール(粉体塗装) - - - -
                            材質3 ハンドル:スチール(粉体塗装) キャスター金具:スチール - - - - キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール - - - -

                            プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3014NA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 下段均等荷重(kg) 上段均等荷重(kg) 上段高さ(mm) 下段有効高さ(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            29,977円

                            ( 32,975円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300300NKB、300NS、300NJB、300JRKS44989999514360856-42002860013020591561520050705488TR-130KTR-130J

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました