(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301NJKRS-4
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,595円
税込単価
38,055円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール
  • 騒音値(dB):
    40db以下

(i)ご注意

  • ノックダウン

型番

301NJKRS-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

301NJKRS-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301NJKRS-4

300
4989999542097
856-4201
31000
130
850
205
915
615
300JRKS4
TR-130K
TR-130J

1個

34,595( 38,055円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

(i)ご注意

  • ノックダウン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)の型番301NJKRS-4のページです。
型番301NJKRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

        プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

          ドンキーカート 固定式

          ドンキーカート 固定式

            ハンドトラック/キャリー

            ハンドトラック/キャリー

              プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

              プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                小型スチール台車 フットブレーキ付

                小型スチール台車 フットブレーキ付

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                  プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート

                      プレス製運搬車 ドンキーカート

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 金沢車輛 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,432円 22,109円 19,224円 14,076円 32,089円 11,681円 15,964円 11,531円 22,830円 9,611円 18,508円 16,389円 9,763円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目~   8日目   3日目   12日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール - 本体:スチール 荷台:スチール - - - - 荷台:スチール 荷台:スチール 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR) -
                            騒音値(dB) 40db以下 40db以下 - - - - - - - - - - -

                            プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            101NJKRS-4
                            201NJKRS-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            22,432円

                            ( 24,675円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1504989999542035856-418616400100850145740480100JKRS-4TR-100KTR-100J

                            39,413円

                            ( 43,354円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2504989999542066856-419421900130895205810510200JKRS-4TR-130KTR-130J

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました