(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUAD-2-1275
オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
424,301円
税込単価
466,731円

【特長】・オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています・2ドアタイプのため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    900
  • 全高(mm):
    1200
  • 仕様:
    完成品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUAD-2-1275 解除

Loading...

図面

SUAD2-960

TRUSCO ステンレス製網台車 900X600XH1200 2ドア 図面

SUAD-2-1275

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ) 図面
商品情報を表示

SUAD-2-1275 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
取替キャスター(固定)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUAD-2-1275

-
-
-
-
132
1200
750
-

1個

424,301( 466,731円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています
・2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です
【用途】
・食品工場、研究所など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)の型番SUAD-2-1275のページです。
型番SUAD-2-1275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

    オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

    オールステンレス製網台車 (3ドアタイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

          環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

          環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

            樹脂大型網台車 両面開閉式

            樹脂大型網台車 両面開閉式

              オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

              オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                樹脂小型網台車 両面開閉式

                樹脂小型網台車 両面開閉式

                  金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                  金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                    スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                    スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                        ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                        ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                          ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 浅香工業 三商 金沢車輛 トラスコ中山 金沢車輛 浅香工業 花岡車輌 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 424,301円 508,800円 21,795円 26,304円 28,587円 24,999円 346,163円 20,461円 52,391円 23,678円 82,504円 53,077円 105,173円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目~   19日目   6日目   8日目   6日目   19日目   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - スチール製 - スチール製 ステンレス製
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - -
                            キャスター径(mm) 100 100 - - - - 100 - - - 130 - -
                            ハンドル高さ(mm) 900 900 - - - - 960 - - - - - 850

                            オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUAD2-960
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 取替キャスター(固定)

                            445,848円

                            ( 490,433円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3004989999537895856-417754100135900600SUS-SJ-100GUS(自在ストッパー付)

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました