(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,253円 ~ 71,724円
税込価格
43,178円 ~ 78,896円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。・堅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    片袖2段タイプ
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TP-704JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) TP-704JKRS-4図面

TP-804JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) TP-804JKRS-4図面

TP-904JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) TP-904JKRS-4図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
下段高さ(mm)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
騒音値(dB)
下段均等荷重
下段有効高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
4989999529203
856-4212
16400
100
910
700
718
468
TP-700JKRS-4
170
60
700
55.9
140kg
470
TYSK100NRBG
TYS100NRBG
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-700JKRS-4、特許第6488227号)

1個

39,253( 43,178円 )

8日目

300
4989999529241
856-4221
23000
125
970
760
800
535
TP-800JKRS-4
220
90
760
58.3
210kg
520
TYPMR125NWRB
TYPMS125NWRBG
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-800JKRS-4、特許第6488227号)

1個

62,406( 68,647円 )

8日目

400
4989999529272
856-4230
27500
125
980
770
900
605
TP-900JRKS-4
230
120
770
61.5
280kg
520
TYPMR125NWRB
TYPMS125NWRBG
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-900JKRS-4、特許第6488227号)

1個

71,724( 78,896円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
【用途】
・工場内の工具等の運搬に。
・物流倉庫内のピッキング作業等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

              鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

              鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                  樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                          プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌
                            通常価格 39,253円 26,558円 27,256円 30,330円 33,588円 29,685円 56,911円 36,348円 16,349円 22,432円 38,965円 25,678円 56,676円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   2日目~   5日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - スチール製 - 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 - 本体 -
                            詳細タイプ 片袖2段タイプ 固定ハンドルタイプ 組立式 片袖2段タイプ 片袖3段式 片袖簡易2段式 固定ハンドルタイプ - グランカート用リング式ストッパー(自在4輪用) - - - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - - - - - グリーン -

                            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました