(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-7014A
樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) ダイシャ ウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,685円
税込単価
32,654円

【特長】・ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    片袖簡易2段式
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 上段均等荷重(kg):
    30
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個、滑り止めゴム キャスター取り付けねじ部に小16個

型番

TP-7014A 解除

Loading...

図面

TP-7014A

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) TP-7014A図面

TP-8014A

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) TP-8014A図面

TP-9014A

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) TP-9014A図面
商品情報を表示

TP-7014A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
騒音値(dB)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-7014A

200
TP-700FB
4989999514018
856-4209
13800
100
870
170
718
468
62.5
TYSK100NRBG
TYS100NRBG

1個

29,685( 32,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
・2018年度グッドデザイン賞受賞

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)の型番TP-7014Aのページです。
型番TP-7014Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

            樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

            樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀

                TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                    MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                    MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,685円 30,330円 33,588円 27,256円 25,678円 26,558円 39,253円 32,867円 29,345円 45,001円 18,160円 38,965円 23,520円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体
                            詳細タイプ 片袖簡易2段式 片袖2段タイプ 片袖3段式 組立式 - 固定ハンドルタイプ 片袖2段タイプ - - - - - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン ブルー グリーン - グリーン - -

                            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-8014A
                            TP-9014A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 騒音値(dB) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            33,419円

                            ( 36,761円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300TP-800FB4989999514025856-421818300125101022080053562.8TYPMR125NWRBTYPMS125NWRBG

                            37,322円

                            ( 41,054円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400TP-900FB4989999514032856-42272060012597023090060563.4TYPMR125NWRBTYPMS125NWRBG

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました