(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,256円 ~ 38,768円  特別価格 
税込価格
29,982円 ~ 42,645円  特別価格 

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します・堅牢...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TP-701JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) 図面

TP-801JKRS-4

TRUSCO グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 図面

TP-901JKRS-4

TRUSCO グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
騒音値(dB)
仕様
ハンドル表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
-
-
13900
-
-
-
-
100
904
175.5
718
468
-
-
-
-

1個

27,256( 29,982円 )

4日目

300
4989999529227
856-4219
18800
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
125
1053
223
800
535
TP-800JKRS-4
58.6
4輪リング式ストッパー付、自在キャスター・固定キャスター各2個、滑り止めゴム:天板中央部に大4個・キャスター取り付けねじ部に小8個
粉体塗装

1個

34,776円

30,686

( 33,755円 )

1日目

400
4989999542141
856-4228
22900
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
100
1003
233
900
605
TP-900JRKS-4
60.1
4輪リング式ストッパー付、自在キャスター・固定キャスター各2個、滑り止めゴム:天板中央部に大4個・キャスター取り付けねじ部に小8個
粉体塗装

1個

38,768円

34,208

( 37,629円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

          ハンドトラック/キャリー

          ハンドトラック/キャリー

            アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

            アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

                樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                  カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                  カナツー プラ150ワイーオリタタミ

                    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

                          アイケー ストッパー付台車

                          アイケー ストッパー付台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 27,256円 26,558円 14,076円 18,160円 11,681円 13,481円 12,979円 19,087円 10,169円 31,613円 28,889円 13,538円 10,294円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目~   4日目~   1日目   1日目~   7日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 -
                            詳細タイプ 組立式 固定ハンドルタイプ ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用) - - - - - - ストッパー付タイプ - - -
                            グリーン グリーン - グリーン - - ブルー グリーン - - ブルー グリーン -

                            樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました