(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,104円 30,093円
税込単価
37,514円 33,102円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。・堅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4989999529234
  • トラスココード:
    856-4220
  • 質量(g):
    17600
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール/車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    1050
  • 高さ(mm):
    220
  • 長さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    535
  • 付属ストッパー:
    TP-800JKRS-4
  • 騒音値(dB):
    58.4

型番

TP-802JKRS-4 解除

Loading...

図面

TP-802JKRS-4

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-802JKRS-4

1個

34,104円

30,093

( 33,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・色:グリーン
・騒音値(dB):58.4
・長さ(mm):800
・幅(mm):535
・高さ(mm):220
・ハンドル高さ(mm):1050
・キャスター径(mm):125
・付属ストッパー:TP-800JKRS-4
・組立式
・4輪リング式ストッパー付
・固定ハンドルタイプ
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
・JANコード:4989999529234
・トラスココード:856-4220
・質量:17.6kg
【材質/仕上】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付の型番TP-802JKRS-4のページです。
型番TP-802JKRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

        樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

          運搬車用取り替えキャスター

          運搬車用取り替えキャスター

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

            樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドル・両袖タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドル・両袖タイプ)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 34,104円 27,256円 26,558円 18,373円 430円 13,155円 30,330円 17,973円 19,530円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   8日目  
                    商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                    本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                    騒音対策 あり - - - - あり - - -
                    均等荷重(kg) 300 - - - - 200 - - -
                    本体/オプション 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体

                    TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました