(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

型番:TP-902JKRS-4
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,605円
税込単価
41,366円

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。・堅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドルタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

型番

TP-902JKRS-4 解除

Loading...

図面

TP-702JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) TP-702JKRS-4図面

TP-902JKRS-4

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) TP-902JKRS-4図面
商品情報を表示

TP-902JKRS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)400本体/オプション本体
詳細タイプ固定ハンドルタイプグリーン
JANコード4989999542158トラスココード856-4229
質量(g)20100材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:スチール(粉体塗装)材質3キャスター金具:スチール
材質4車輪:ゴムキャスター径(mm)125
ハンドル高さ(mm)1000高さ(mm)230
長さ(mm)900幅(mm)605
付属ストッパーTP-900JRKS-4騒音値(dB)62.5
仕様滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-900JKRS-4、特許第6488227号)組立/完成組立式
キャスター仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 - -

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
騒音値(dB)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-902JKRS-4

400
4989999542158
856-4229
20100
125
1000
230
900
605
TP-900JRKS-4
62.5
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-900JKRS-4、特許第6488227号)

1個

37,605( 41,366円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)の型番TP-902JKRS-4のページです。
型番TP-902JKRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

            樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

            樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

              TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

              TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

                プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                      プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                      プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪用)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 26,558円 27,256円 39,253円 30,330円 29,685円 16,349円 34,104円 13,138円 33,588円 18,373円 56,676円 10,797円 22,109円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 - オプション 本体
                            詳細タイプ 固定ハンドルタイプ 組立式 片袖2段タイプ 片袖2段タイプ 片袖簡易2段式 グランカート用リング式ストッパー(自在4輪用) - ドンキーカート用リング式ストッパー(自在4輪用) 片袖3段式 - - グランカート用リング式ストッパー(自在2輪用) -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - グリーン - グリーン グリーン - - -

                            樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-702JKRS-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 騒音値(dB) 仕様

                            26,558円

                            ( 29,214円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2004989999529166856-421112300100900170718468TP-700JKRS-457.6滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個、4輪リング式ストッパー付(TP-700JKRS-4、特許第6488227号)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 騒音値(dB) 仕様

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト