(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,588円 ~ 49,632円
税込価格
36,947円 ~ 54,595円

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    片袖3段式
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TP-705S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付 TP-705S図面

TP-805S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付 TP-805S図面

TP-905S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付 TP-905S図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
下段高さ(mm)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
騒音値(dB)
中段均等荷重(kg)
中段高さ(mm)
下段均等荷重
中段有効高さ(mm)
下段有効高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
855-5532
989999544152
17700
100
925
170
718
468
TP-700FB
170
20
715
55.1
40
442.5
140kg
213
213
TYSK100NRBG
TYS100NRBG

1個

33,588( 36,947円 )

8日目

300
855-5533
4989999544206
24700
125
985
220
800
535
TP-800FB
220
30
775
59.1
60
497.5
210kg
212
212
TYPMR125NWRB
TYPMS125NWRBG

1個

42,408( 46,649円 )

8日目

400
855-5534
4989999544251
30900
125
1010
230
900
605
TP-900FB
230
40
800
62.3
80
515
280kg
209
209
TYPMR125NWRB
TYPMS125NWRBG

1個

49,632( 54,595円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

    樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

        樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

        樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                    プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                      樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                          アズワン 静音樹脂運搬車

                          アズワン 静音樹脂運搬車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 33,588円 30,330円 29,685円 27,256円 39,253円 18,160円 30,334円 26,558円 36,173円 56,676円 29,345円 25,678円 50,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目~   4日目   4日目~   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 片袖3段式 片袖2段タイプ 片袖簡易2段式 組立式 片袖2段タイプ - - 固定ハンドルタイプ - - - - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン ブルー グリーン - - グリーン グリーン -

                            樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました