(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-704S
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付 ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,330円
税込単価
33,363円

【特長】・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。・再生ポリプロピレン樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    片袖2段タイプ
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール、
  • 材質3:
    ハンドル:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

型番

TP-704S 解除

Loading...

図面

TP-704S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付 TP-704S図面

TP-804S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付 TP-804S図面

TP-904S

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付 TP-904S図面
商品情報を表示

TP-704S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
下段均等荷重(kg)
下段高さ(mm)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
騒音値(dB)
下段有効高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-704S

200
4989999563153
855-5529
14400
100
910
170
718
468
TYSK100NRBG
140
170
60
700
56.2
470
TYSK100NRBG
TYS100NRBG

1個

30,330( 33,363円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
・ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付の型番TP-704Sのページです。
型番TP-704Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

    TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

    TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

        樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                  静音 2段式タイプ・ストッパー付

                  静音 2段式タイプ・ストッパー付

                    静音樹脂台車 テーブル2段式

                    静音樹脂台車 テーブル2段式

                      MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

                      MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-304

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 カナツー トラスコ中山 カナツー カナツー カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 三商
                            通常価格 30,330円 34,104円 39,253円 25,678円 20,560円 23,186円 30,334円 28,934円 39,058円 33,138円 32,968円 33,588円 46,086円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   4日目   11日目   8日目   11日目   2日目~   2日目~   5日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 - 本体 -
                            詳細タイプ 片袖2段タイプ - 片袖2段タイプ - - - - - - - - 片袖3段式 -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン - - ブルー - - - - グリーン -

                            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-804S
                            TP-904S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 付属ストッパー 下段均等荷重(kg) 下段高さ(mm) 上段均等荷重(kg) 上段高さ(mm) 騒音値(dB) 下段有効高さ(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            37,943円

                            ( 41,737円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3004989999563160855-553020000125970220800535TP-800FB2102209076059.5520TYPMR125NWRBTYPMS125NWRBG

                            43,538円

                            ( 47,892円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4004989999563184855-553124200125980230900605TP-900FB28023012077061.8520TYPMR125NWRBTYPMS125NWRBG

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました