(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO キックバケツ 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO キックバケツ 本体

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,725円 20,337円
税込単価
26,098円 22,371円

【特長】・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999489514
  • トラスココード:
    856-3669
  • 質量(g):
    3200
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター:スチール金具Φ50ゴム車輪(自在4個)
  • 高さ(mm):
    248
  • 奥行(mm):
    390
  • 間口(mm):
    390

Loading...

図面

KB-13

TRUSCO キックバケツ 本体 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-13

10

1個

23,725円

20,337

( 22,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
・本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
・付属バケツ:ステンレスSUS306製
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。
【商品仕様】
・間口(mm):390
・奥行(mm):390
・高さ(mm):248
・完成品
・JANコード:4989999489514
・トラスココード:856-3669
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター:スチール金具φ50mmゴム車輪(自在4個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO キックバケツ 本体の型番KB-13のページです。
型番KB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO キックバケツ 本体

TRUSCO キックバケツ 本体

    TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

    TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

      TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

      TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

          オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

          オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

            ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

            ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

                  ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

                  ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

                    オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                    オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                      オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

                      オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

                        ステンレス製運搬車 (片袖3段タイプ)

                        ステンレス製運搬車 (片袖3段タイプ)

                          オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                          オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 23,725円 27,217円 32,383円 16,389円 179,625円 73,287円 107,507円 30,815円 23,986円 78,356円 241,560円 184,665円 346,163円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目  
                            商品タイプ その他台車 その他台車 その他台車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - - ステンレス製 - ステンレス製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            JANコード 4989999489514 4989999489538 4989999489521 - - - - - - - 4989999568110 - -
                            トラスココード 856-3669 856-3671 856-3670 - - - - - - - 818-9390 - -

                            TRUSCO キックバケツ 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました