(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-12-100NU
オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪) ダイシャ ウンパンシャ

オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪) AS-12-100NU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210,672円 140,455円
税込単価
231,739円 154,501円

溶接構造のSUS304製の2段式台車です。【特長】・本体からキャスター金具まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    片袖2段タイプ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    164
  • 取替キャスター(固定):
    SUS-ER-100
  • 取替キャスター(自在):
    SUS-E-100
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定ストッパー付キャスター各2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AS-12-100NU 解除

Loading...

AS-12-100NU の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AS-22-100NU

オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪) 図面

AS-32-100NU

TRUSCO オールステン台車 800X450 片袖2段 NU車輪 図面

AS-12-100NU

TRUSCO オールステン台車 1200X750 片袖2段 NU車輪 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-12-100NU

4989999544336
856-4157
50000
1200
750

1個

210,672円

140,455

( 154,501円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接構造のSUS304製の2段式台車です。
【特長】
・本体からキャスター金具までSUS304製なので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
【主な用途】
・食品工場、研究所などでの運搬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AS-12-100NUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)の型番AS-12-100NUのページです。
型番AS-12-100NUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)

    オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

    オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

      オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

      オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

        オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

        オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

          オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

          オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

            オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

            オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

              オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

              オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

                オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

                  オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                  オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                    オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                    オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                      オールSUS水槽台車

                      オールSUS水槽台車

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 179,625円 104,671円 165,766円 241,560円 181,170円 217,325円 220,040円 179,554円 170,092円 251,400円 410,258円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                        商品タイプ その他台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車
                        本体材質 ステンレス製 - ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製
                        均等荷重(kg) 200 - 200 200 200 200 200 200 200 200 -
                        本体/オプション 本体 - 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 -
                        詳細タイプ 片袖2段タイプ - - 固定ハンドルタイプ(自在キャスター、固定キャスター各2個) 固定ハンドルタイプ 固定ハンドルタイプ - - - 固定ハンドルタイプ(自在キャスター、固定キャスター各2個) 固定ハンドルタイプ

                        オールステンレス台車 (片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AS-22-100NU
                        AS-32-100NU
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                        188,497円

                        ( 207,347円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        4989999544374856-415943000900600

                        179,625円

                        ( 197,588円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        4989999544411856-416139000800450

                        2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました