(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKP-154P
樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,024円
税込単価
38,526円

【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・...

詳細情報を確認する

  • 適合ストッパー:
    -
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    片袖2段

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

型番

MKP-154P 解除

Loading...

図面

MKP-154P

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-154P図面

MKP-154P-B

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-154P-B図面

MKP-304P

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-304P図面

MKP-304P-B

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-304P-B図面
商品情報を表示

MKP-154P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
材質4
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKP-154P

150
ブラック
4989999545470
855-3623
16000
ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:樹脂
車輪:ゴム
100
894
184
716
436
45
-
EKP-100
EJP-100

1個

35,024( 38,526円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:樹脂
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-Bの型番MKP-154Pのページです。
型番MKP-154Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

    樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

    樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

      MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

      MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

          MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

          MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

            樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B

            樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B

              プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (片袖2段タイプ)

              プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖2段タイプ)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・ストッパー付)

                  MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

                  MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)

                    樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                    樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                      アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                      アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

                        アイケー プレス製運搬車3段片袖型

                        アイケー プレス製運搬車3段片袖型

                          プレス製運搬車 ドンキーカート  (5輪車)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (5輪車)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山
                            通常価格 35,024円 35,024円 32,968円 21,769円 45,001円 31,345円 28,070円 33,389円 19,730円 33,588円 31,854円 24,653円 18,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   6日目   5日目   5日目   8日目   1日目~   5日目   8日目   4日目   4日目~   7日目~  
                            適合ストッパー - - - - MKP-300S - - - - - - - -
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) - 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) - 荷台:スチール 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - - -
                            タイプ 片袖2段 片袖2段 片袖2段 - サイドハンドル - - - 両袖ハンドル - - - -

                            樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKP-154P-B
                            MKP-304P
                            MKP-304P-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 材質3 材質4 キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 上段均等荷重(kg) 上段高さ(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            35,024円

                            ( 38,526円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150ブルー4989999545487855-550416000ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム10089418471643645692EKP-100EJP-100

                            52,489円

                            ( 57,738円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ブラック4989999545722855-362619400.0ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム125927217906616105747WKP-125WJP-125

                            52,489円

                            ( 57,738円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ブルー4989999545739855-552419400.0ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム125927217906616105747WKP-125WJP-125

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました