(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKP-154AC
MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,968円
税込単価
36,265円

【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • タイプ:
    片袖2段

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

型番

MKP-154AC 解除

Loading...

図面

MKP-154AC

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ MKP-154AC図面

MKP-154AC-B

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ MKP-154AC-B図面

MKP-304AC

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ MKP-304AC図面

MKP-304AC-B

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ MKP-304AC-B図面
商品情報を表示

MKP-154AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
車輪径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKP-154AC

150
ブラック
MKP-100ACS
4989999538489
855-3622
15100
107
876
166
716
436
-

1個

32,968( 36,265円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
・エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプの型番MKP-154ACのページです。
型番MKP-154ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプ

    樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

    樹脂製運搬車 MKP-154P/-B,MKP-304P/-B

      樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

      樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

        静音 2段式タイプ・ストッパー付

        静音 2段式タイプ・ストッパー付

          静音樹脂台車 テーブル2段式

          静音樹脂台車 テーブル2段式

            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

            カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

              樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                  樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ) ストッパー付

                    TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

                    TRUSCO グランカート 固定 4輪リングストッパー付

                      カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                      カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                        樹脂製運搬車 グランカート (片袖3段タイプ) ストッパー付

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                          樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー カナツー トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,968円 35,024円 35,024円 39,058円 33,138円 23,186円 39,253円 20,560円 30,330円 34,104円 28,934円 33,588円 25,678円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   2日目~   2日目~   11日目   8日目   4日目   8日目   1日目   11日目   8日目   8日目  
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) - - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% -
                            材質2 ハンドル:スチール - ハンドル:スチール - - - ハンドル:スチール(粉体塗装) - キャスター金具:スチール、 ハンドル:スチール - ハンドル:スチール(粉体塗装) -
                            材質3 ハンドル表面処理:粉体塗装 - ハンドル表面処理:粉体塗装 - - - キャスター金具:スチール - ハンドル:スチール ハンドル表面処理:粉体塗装 - キャスター金具:スチール -
                            材質4 キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン - - - 車輪:ゴム - 車輪:ゴム キャスター金具:スチール/車輪:ゴム - 車輪:ゴム -
                            タイプ 片袖2段 片袖2段 片袖2段 - - - - - - - - - -

                            MPK樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) エアキャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKP-154AC-B
                            MKP-304AC
                            MKP-304AC-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 車輪径(mm)

                            32,968円

                            ( 36,265円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150ブルーMKP-100ACS4989999545456855-550215100107876166716436100

                            50,763円

                            ( 55,839円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ブラックMKP-300S4989999538496855-362515900.0125908198906616-

                            50,763円

                            ( 55,839円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ブルーMKP-300S4989999545708855-552215900.0125908198906616130

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました