(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MKP-151P
MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ) ダイシャ ウンパンシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,586円
税込単価
25,945円

【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・...

詳細情報を確認する

  • 適合ストッパー:
    -
  • タイプ:
    折りたたみハンドル

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

型番

MKP-151P 解除

Loading...

図面

MKP-151P

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ) MKP-151P図面

MKP-301P

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ) MKP-301P図面
商品情報を表示

MKP-151P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKP-151P

150
ブラック
4989999545401
855-3618
9800.0
荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール
ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター金具:樹脂
車輪:ゴム
100
894
184
716
436

1個

23,586( 25,945円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
【用途】
・荷物の運搬。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)の型番MKP-151Pのページです。
型番MKP-151Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)

MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)

    MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

    MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

      プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (固定ハンドルタイプ)

      プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)

        プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

        プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

          金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

          金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

                MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 固定ハンドル ウレタンキャスタータイプ

                  MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 折りたたみハンドル ウレタンキャスタータイプ

                  MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 折りたたみハンドル ウレタンキャスタータイプ

                    小型スチール台車 フットブレーキ付

                    小型スチール台車 フットブレーキ付

                      静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                      静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        アイケー プレス製運搬車

                        アイケー プレス製運搬車

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 石川製作所
                          通常価格 23,586円 16,373円 29,672円 30,037円 15,170円 31,791円 32,650円 22,855円 22,855円 11,531円 11,081円 9,819円
                          通常出荷日 5日目~   1日目~   8日目   8日目   19日目   8日目   8日目   5日目~   5日目   3日目   3日目   1日目~  
                          適合ストッパー - - - - - HTL01 HTL01 - - - - -
                          タイプ 折りたたみハンドル - - - - - - 固定ハンドル 折りたたみハンドル - - -

                          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付・キャスター金具樹脂・折りたたみハンドルタイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MKP-151P-B
                          MKP-301P
                          MKP-301P-B
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          均等荷重
                          (kg)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                          23,586円

                          ( 25,945円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          150ブルー4989999545418855-54999800.0荷台:ポリプロピレン(PP)ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム100894184716436

                          37,922円

                          ( 41,714円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          300ブラック4989999545616855-362017800荷台:ポリプロピレン(PP)ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム125892217906616

                          37,922円

                          ( 41,714円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          300ブルー4989999545623855-551517800荷台:ポリプロピレン(PP)ハンドル:スチールハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:樹脂●車輪:ゴム125892217906616

                          折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました