(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・台車用荷締リール“LocFIT”(ロックフィット)のオプション品です...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適合機種:
    LF-3037
  • JANコード:
    4993091103087
  • 質量(g):
    20
  • トラスココード:
    837-1165
  • 材質1:
    スチール(3価クロメートメッキ)
  • タイプ:
    横締め専用プレート

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-OP1

2個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車用荷締リール“LocFIT”(ロックフィット)のオプション品です。
・横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。
【用途】
・嵩張る荷物、段積みできない荷物の固定に。
【材質】
・スチール(3価クロメートメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)の型番LF-OP1のページです。
型番LF-OP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

    小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

      アルミ平型一輪車 コン助

      アルミ平型一輪車 コン助

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

            110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

            110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

              ブレーキストッパー

              ブレーキストッパー

                オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

                オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

                  スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                  スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                    樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                    樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在4輪用)

                          軽量樹脂製運搬車 カルティオ MPK-720-W

                          軽量樹脂製運搬車 カルティオ MPK-720-W

                            メーカー 中発販売 三商 ハラックス トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ 金沢車輛 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商
                            通常価格 450円 9,640円 21,400円 107,507円 1,790円 834円 7,650円 87,289円 50,727円 14,191円 13,138円 16,349円 14,850円
                            通常出荷日 1日目   7日目   3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   10日目  
                            本体/オプション オプション - - 本体 オプション - オプション 本体 - オプション オプション オプション -
                            適合機種 LF-3037 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4993091103087 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 837-1165 - - - - - - - - - - - -

                            Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました