(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,752円 17,283円
税込単価
21,727円 19,011円

【特長】・幅60-160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    200
  • JANコード:
    5701747026579
  • 質量(g):
    8000.0
  • トラスココード:
    836-7734
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    タイヤ:ゴム
  • キャスター径(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    260
  • 長さ(mm):
    400
  • 幅(mm):
    380

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)200JANコード5701747026579
質量(g)8000.0トラスココード836-7734
材質1本体:スチール材質2タイヤ:ゴム
キャスター径(mm)250高さ(mm)260
長さ(mm)400幅(mm)380

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

142657

1個

19,752円

17,283

( 19,011円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅60-160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、貨物を載せている時に両側から挟み込みます。
・コンパクトで持ち運びに便利です。
・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160の型番142657のページです。
型番142657に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

    RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70

      スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM

      スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM

        キャスター

        キャスター

          小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

          小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

            ネスティング台車 取り替えキャスター

            ネスティング台車 取り替えキャスター

              小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

              小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

                キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

                キャスパー (クリーンルーム仕様) ブルー

                  ペール缶用スタンド ST20-1

                  ペール缶用スタンド ST20-1

                    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                      [EA520FD-4用]替タイヤセット

                      [EA520FD-4用]替タイヤセット

                        RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

                        RAVENDO 空気入りスペアタイヤ

                          HARAX 愛菜号 CH-1500A

                          HARAX 愛菜号 CH-1500A

                            メーカー RAVENDO RAVENDO RAVENDO カナツー トラスコ中山 カイザークラフト トラスコ中山 マルイチ 東京硝子器械 石川製作所 エスコ RAVENDO ハラックス
                            通常価格 19,752円 18,680円 14,407円 1,200円 396円 4,742円 940円 572円 35,666円 1,129円 5,420円 8,927円 46,957円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            均等荷重(kg) 200 200 200 - - - - - - - - - -
                            JANコード 5701747026579 5701747026562 5701747026500 - - - - - - - - 5701747160105 -
                            質量(g) 8000.0 7500.0 6500.0 - - - - - - - - 2400.0 -
                            トラスココード 836-7734 836-7733 836-7731 - - - - - - - - 836-7955 -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - - ホイール:スチール -

                            RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト