(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,610円 ~ 39,779円
税込価格
40,271円 ~ 43,757円

【特長】・タイヤ幅調整可能です。(タイヤの芯々で19~35cm)・ホイールがア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    860
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    740~1050×340~560
  • 質量(kg):
    10.7
  • タイヤ幅(cm):
    8.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアータイヤ
4939356400010
855-2454
TR-3.50×4A

1個

36,610( 40,271円 )

1日目

ノーパンクタイヤ
4939356400027
855-2455
TR-3.50×4NA

1個

39,779( 43,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ幅調整可能です。(タイヤの芯々で19~35cm)
・ホイールがアルミ製のため、サビに強く軽量です。
【用途】
・コンテナなどの運搬に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

      HARAX 愛菜号 CH-850

      HARAX 愛菜号 CH-850

        HARAX 愛菜号 CH-1500A

        HARAX 愛菜号 CH-1500A

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

          HARAX 愛菜号 CH-1500NA

            アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

            アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                HARAX 愛菜号 CH-1300

                  アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                  アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                      HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                      HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                        HARAX 愛菜号 CH-500

                        HARAX 愛菜号 CH-500

                          空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                          空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 金沢車輛
                            通常価格 36,610円 36,962円 38,200円 46,957円 54,253円 44,760円 31,701円 44,100円 62,396円 14,700円 33,101円 23,116円 33,691円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 -
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 - - 100 100 30 80 60 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            車輪径(mm) 260 - 213 260 260 - - 340 360、213 218 254 213 -

                            アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました